The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Aansluit­beu­gels en koperen baren
  • K96H
  • Verdeel­kast

Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10 K96H

EAN-nummer
4010330710773
Verpakking
20 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10

K96H

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Rail­koper 3 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Rail­koper
  • N11A

    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

     0,00 €  / *
  • KS72C

    Cu baar 1000mm

     0,00 €  / *
  • KS72B

    Cu baar 245mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    16 - 95 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    16 - 95 mm²
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    12 - 15 NM
Afme­tingen
  • Hoogte railsys­teem
    12 mm
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Breedte
    22 mm
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    225 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration K96H
PDF
Hager RoHS report K96H
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding K96H | Hager Belgium

    Afbeelding K96H

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K96H | Hager Belgium

    Hager Productdatablad K96H

    Railklem 25 - 95 mm² 12 x 5/ 10

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KS72B - Cu baar 245mm
    KS72B
    Cu baar 245mm
  • 2
    KS72C - Cu baar 1000mm
    KS72C
    Cu baar 1000mm
  • 3
    K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
    K96F
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
  • 4
    K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
    K96A
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²
  • 5
    K96C - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²
    K96C
    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2, 5 - 35 mm²

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België