The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • HIM402
    EAN-nummer
    3250613140540
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars met zicht­bare stroom­on­der­bre­king
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • Toon meer

    Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1 HIM402

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1

    HIM402

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afschermkap
    • Scha­ke­laaras
    • Draai­be­die­ning
    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • HZC212

      Afschermkap set 4-polig M1

      € 0,00  / *
    • HZC113

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 320 mm M1-2

      € 0,00  / *
    • HZC112

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 200 mm M1-2

      € 0,00  / *
    • HZC016

      Draaibediening omschakelaar HI 3 posities, M1-2

      € 0,00  / *
    • HZC311

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V

      € 0,00  / *
    • HZC706

      Doorverbindingsrail 20-40 A, 3-polig, voor HIM302/304

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      20 A
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw IEC60947
      1,26 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      13000 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,60 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­greep
    • Pool­type
      3P+N
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2 - 2,2 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      127,5 mm
    • Diepte
      89 mm
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      8
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 16 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 16 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HIM402
    PDF
    RoHS report HIM402
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HIM402 | Hager Belgium

      Afbeelding HIM402

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HIM402 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HIM402

      Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2024-11-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      274,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HI454 - Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A
      HI454
      Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A
    • 2
      HI451 - Omschakelaar blokvorm 4-polig 125 A
      HI451
      Omschakelaar blokvorm 4-polig 125 A
    • 3
      HI460 - Omschakelaar 4P - 800A
      HI460
      Omschakelaar 4P - 800A
    • 4
      HI462 - Omschakelaar 4P - 1250A
      HI462
      Omschakelaar 4P - 1250A
    • 5
      HIM406 - Omschakelaar 3-polig+N 63 A modulair M2
      HIM406
      Omschakelaar 3-polig+N 63 A modulair M2

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België