The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • HI460
    EAN-nummer
    3250613190187
    Verpakking
    1 Stuk
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning

    Omschakelaar 4P - 800A HI460

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Omschakelaar 4P - 800A

    HI460

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (7)
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afschermkap
    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • Draai­be­die­ning
    • Scha­ke­laaras
    • HZI204

      Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A

      € 0,00  / *
    • HZ162

      Overbruggingsbaar voor HIC480/490 en HI460

      € 0,00  / *
    • HZ160

      Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 125-1600A

      € 0,00  / *
    • HZI003

      Afneembare bediening voor omschakelaar 800/1600A

      € 0,00  / *
    • HZI006

      Afneembare draaibediening voor omschakelaar 800/1600A

      € 0,00  / *
    • HZC106

      As lastscheider HA360-466, lengte 320 mm

      € 0,00  / *
    • HZC105

      As lastscheider HA360-466, lengte 200 mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • HZI204

      Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      12000 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      800 A
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw IEC60947
      64 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      526000 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      166,80 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Lange draai­greep
    • Pool­type
      4P
    Afme­tingen
    • Hoogte
      321 mm
    • Breedte
      466 mm
    • Diepte
      375 mm
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP00
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      4x 185 mm²

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HI460 | Hager Belgium

      Afbeelding HI460

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HI460 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HI460

      Omschakelaar 4P - 800A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21

      PDF
      1,27 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HI452 - Omschakelaar blokvorm 4-polig 160 A
      HI452
      Omschakelaar blokvorm 4-polig 160 A
    • 2
      HIM408 - Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
    • 3
      HI406R - Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact
      HI406R
      Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact
    • 4
      HIM402 - Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
      HIM402
      Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
    • 5
      HIM404 - Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1
      HIM404
      Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België