The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • HI458
    EAN-nummer
    3250613190057
    Verpakking
    1 Stuk
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning

    Omschakelaar blokvorm 4-polig 630 A HI458

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Omschakelaar blokvorm 4-polig 630 A

    HI458

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afschermkap 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afschermkap
    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • Draai­be­die­ning
    • Scha­ke­laaras
    • HZI203

      Klemmen afscherming 4-polig 630 A

      € 0,00  / *
    • HZC206

      Afschermkap lastomschakelaar 400-630 A boven/onder

      € 0,00  / *
    • HZ160

      Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 125-1600A

      € 0,00  / *
    • HZ159

      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 630 A (4 stuks)

      € 0,00  / *
    • HZI002

      Draaibediening 3 posities omschakelaar HI 125-630 A

      € 0,00  / *
    • HZC102

      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm

      € 0,00  / *
    • HZC101

      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      12000 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      630 A
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw IEC60947
      17 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      414000 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      129,60 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Lange draai­greep
    • Pool­type
      4P
    Afme­tingen
    • Hoogte
      260 mm
    • Breedte
      379 mm
    • Diepte
      295 mm
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP00
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      2x 185 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HI458
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HI458 | Hager Belgium

      Afbeelding HI458

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HI458 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HI458

      Omschakelaar blokvorm 4-polig 630 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HI454 - Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A
      HI454
      Omschakelaar blokvorm 4-polig 250 A
    • 2
      HI460 - Omschakelaar 4P - 800A
      HI460
      Omschakelaar 4P - 800A
    • 3
      HIM402 - Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
      HIM402
      Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
    • 4
      HI451 - Omschakelaar blokvorm 4-polig 125 A
      HI451
      Omschakelaar blokvorm 4-polig 125 A
    • 5
      HI462 - Omschakelaar 4P - 1250A
      HI462
      Omschakelaar 4P - 1250A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België