The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen omscha­ke­laars
    • HZI204
    EAN-nummer
    3250613362188
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen omscha­ke­laars

    Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A HZI204

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A

    HZI204

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Omscha­ke­laar 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Omscha­ke­laar
    • HI462

      Omschakelaar 4P - 1250A

      € 0,00  / *
    • HI460

      Omschakelaar 4P - 800A

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • HI462

      Omschakelaar 4P - 1250A

      € 0,00  / *
    • HI460

      Omschakelaar 4P - 800A

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZI204
    PDF
    RoHS report HZI204
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZI204 | Hager Belgium

      Afbeelding HZI204

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZI204 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZI204

      Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZC106 - As lastscheider HA360-466, lengte 320 mm
      HZC106
      As lastscheider HA360-466, lengte 320 mm
    • 2
      HZ160 - Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 125-1600A
      HZ160
      Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 125-1600A
    • 3
      HZC105 - As lastscheider HA360-466, lengte 200 mm
      HZC105
      As lastscheider HA360-466, lengte 200 mm
    • 4
      HZI006 - Afneembare draaibediening voor omschakelaar 800/1600A
      HZI006
      Afneembare draaibediening voor omschakelaar 800/1600A
    • 5
      HZI205 - Schermschot voor omschakelaar 4P 1600A
      HZI205
      Schermschot voor omschakelaar 4P 1600A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België