The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met gemo­to­ri­seerde bedie­ning
    • HIC440G
    EAN-nummer
    3250613131814
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Omscha­ke­laars met gemo­to­ri­seerde bedie­ning

    Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A HIC440G

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A

    HIC440G

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 2 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • HZI412

      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 400A

      € 0,00  / *
    • HZ158

      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 400 A (4 stuks)

      € 0,00  / *
    • HZC204

      Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      400 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      263000 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Appa­raat­type
      Vaste inbouw
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Nee
    • Geschikt voor verdeel­bord
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Elek­tri­sche meting, Aan/uit-status
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Nee
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HIC440G
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HIC440G | Hager Belgium

      Afbeelding HIC440G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HIC440G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HIC440G

      Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Belgium

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Installatiehandleiding International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Afbeelding QuickStart HIC4xxG 125-630A FR | Hager Belgium

      QuickStart HIC4xxG 125-630A FR

      Installatiehandleiding fr-FR 2021-09-02

      PDF
      3,76 MB
      Afbeelding QuickStart HIC4xxG 125-630A NL | Hager Belgium

      QuickStart HIC4xxG 125-630A NL

      Installatiehandleiding nl-NL 2021-09-02

      PDF
      4,23 MB
    • Korte handleiding eindgebruiker

      Afbeelding Korte handleiding eindgebruiker zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Belgium

      Korte handleiding eindgebruiker zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HIC490G -
      HIC490G
    • 2
      HIC412A - Omschakelaar motorbediend 4-polig 125 A modulair HIC
      HIC412A
      Omschakelaar motorbediend 4-polig 125 A modulair HIC
    • 3
      HIC491G -
      HIC491G
    • 4
      HIC492G -
      HIC492G
    • 5
      HIC410A - Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC
      HIC410A
      Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België