The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met gemo­to­ri­seerde bedie­ning
    • HIC412A
    EAN-nummer
    3250613191252
    Verpakking
    1 Stuk
    • Omscha­ke­laars met gemo­to­ri­seerde bedie­ning

    Omschakelaar motorbediend 4-polig 125 A modulair HIC HIC412A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Omschakelaar motorbediend 4-polig 125 A modulair HIC

    HIC412A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • Afschermkap
    • HZI400

      Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 63-125 A

      € 0,00  / *
    • HZI300

      Hulpcontact 1NO+1NC 20-160 A

      € 0,00  / *
    • HZI210

      Verzegelbare afdekking

      € 0,00  / *
    • HZC218

      Klemmenafdekking 4-polig 20-160 A

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      82000 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Appa­raat­type
      Vaste inbouw
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    • Geschikt voor verdeel­bord
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail, Monta­ge­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HIC412A
    PDF
    RoHS report HIC412A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HIC412A | Hager Belgium

      Afbeelding HIC412A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HIC412A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HIC412A

      Omschakelaar motorbediend 4-polig 125 A modulair HIC

      PDF
    • handleiding

      Afbeelding handleiding International 2021-01-19 | Hager Belgium

      handleiding International 2021-01-19

      PDF
      5,29 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-11-23 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2018-11-23

      PDF
      2,23 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-04-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-04-14

      PDF
      1,89 MB
      Afbeelding Notice utilisateur HIC4xxA (FR) | Hager Belgium

      Notice utilisateur HIC4xxA (FR)

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-04-14

      PDF
      1,90 MB
      Afbeelding Notice utilisateur HIC4xxA (NL) | Hager Belgium

      Notice utilisateur HIC4xxA (NL)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-04-14

      PDF
      1,91 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HIC480G - Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 800A
      HIC480G
      Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 800A
    • 2
      HIC491G -
      HIC491G
    • 3
      HIC492G -
      HIC492G
    • 4
      HIC490G -
      HIC490G
    • 5
      HIC410A - Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC
      HIC410A
      Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België