The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZC204
    EAN-nummer
    3250613362607
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • Toebe­horen omscha­ke­laars
    • Toon meer

    Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder HZC204

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder

    HZC204

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZC204
    PDF
    RoHS report HZC204
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZC204 | Hager Belgium

      Afbeelding HZC204

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZC204 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZC204

      Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2018-07-16 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2018-07-16

      PDF
      338,95 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI204 - Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A
      HZI204
      Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A
    • 2
      HZC104 - As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm
      HZC104
      As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm
    • 3
      HZI203 - Klemmen afscherming 4-polig 630 A
      HZI203
      Klemmen afscherming 4-polig 630 A
    • 4
      HZC214 - Afschermkap set 4-polig M2
      HZC214
      Afschermkap set 4-polig M2
    • 5
      HZ162 - Overbruggingsbaar voor HIC480/490 en HI460
      HZ162
      Overbruggingsbaar voor HIC480/490 en HI460

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België