The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen omscha­ke­laars
    • HZI202
    EAN-nummer
    3250613362164
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen omscha­ke­laars

    Klemmen afscherming 4-polig 250-400 A HZI202

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Klemmen afscherming 4-polig 250-400 A

    HZI202

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZI202
    PDF
    RoHS report HZI202
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZI202 | Hager Belgium

      Afbeelding HZI202

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZI202 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZI202

      Klemmen afscherming 4-polig 250-400 A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI204 - Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A
      HZI204
      Schermschot voor omschakelaar 4P 800 à 1250A
    • 2
      HZC104 - As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm
      HZC104
      As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm
    • 3
      HZI203 - Klemmen afscherming 4-polig 630 A
      HZI203
      Klemmen afscherming 4-polig 630 A
    • 4
      HZC214 - Afschermkap set 4-polig M2
      HZC214
      Afschermkap set 4-polig M2
    • 5
      HZ162 - Overbruggingsbaar voor HIC480/490 en HI460
      HZ162
      Overbruggingsbaar voor HIC480/490 en HI460

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België