The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • HI405R
    EAN-nummer
    3250613190088
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars met zicht­bare stroom­on­der­bre­king
    • Omscha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • Toon meer

    Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact HI405R

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact

    HI405R

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 2 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • Draai­be­die­ning
    • Scha­ke­laaras
    • HZ160R

      Hulpcontact 2 wissel omschakelaar 100 - 125 A

      € 0,00  / *
    • HZ156R

      Doorverbindingsrail omschakelaar 100-125 A

      € 0,00  / *
    • HZI004

      Draaibediening 3 posities omschakelaar HI40xR; 3 posities vergrendelbaar

      € 0,00  / *
    • HZI001

      Draaibediening 3 posities omschakelaar HI40xR; 1 positie vergrendelbaar

      € 0,00  / *
    • HZC104

      As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm

      € 0,00  / *
    • HZC103

      As lastscheider HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 690 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      100 A
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw IEC60947
      2,50 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      100 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      65000 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      9,30 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­greep
    • Pool­type
      4P
    Afme­tingen
    • Hoogte
      116 mm
    • Breedte
      97 mm
    • Diepte
      215 mm
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      4 - 50 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HI405R
    PDF
    RoHS report HI405R
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HI405R | Hager Belgium

      Afbeelding HI405R

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HI405R | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HI405R

      Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding commutateur modulaire | Hager Belgium

      commutateur modulaire

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HI460 - Omschakelaar 4P - 800A
      HI460
      Omschakelaar 4P - 800A
    • 2
      HI406R - Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact
      HI406R
      Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact
    • 3
      HI452 - Omschakelaar blokvorm 4-polig 160 A
      HI452
      Omschakelaar blokvorm 4-polig 160 A
    • 4
      HIM408 - Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
    • 5
      HIM404 - Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1
      HIM404
      Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België