The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Zeke­rings­schei­dings­scha­ke­laars
    • HFD325
    EAN-nummer
    3250613130367
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zeke­rings­schei­dings­scha­ke­laars

    Veilighedenlastscheider, 3-polig, 250A, NH1 HFD325

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Veilighedenlastscheider, 3-polig, 250A, NH1

    HFD325

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact
    • Afschermkap
    • Scha­ke­laaras
    • Draai­be­die­ning
    • HZF302

      Hulpcontact veilighedenlastscheider, 63-630 A, 1 verbreek

      € 0,00  / *
    • HZF301

      Hulpcontact veilighedenlastscheider, 63-630 A, 1 maak

      € 0,00  / *
    • HZF204

      Afschermkap veilighedenlastscheider 250-400 A, 3 polig

      € 0,00  / *
    • HZC102

      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm

      € 0,00  / *
    • HZC101

      As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm

      € 0,00  / *
    • HZC002

      Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Deur­kop­pe­ling rote­rende aandrij­ving
    • Pool­type
      3P
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      750 V
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      123,30 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      41,10 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      164000 W
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP00
    Zeke­ring
    • AT_Fu­se­Size
      NH1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      195 mm
    • Breedte
      234 mm
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HFD325
    PDF
    RoHS report HFD325
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HFD325 | Hager Belgium

      Afbeelding HFD325

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HFD325 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HFD325

      Veilighedenlastscheider, 3-polig, 250A, NH1

      PDF
    • Korte handleiding eindgebruiker

      Afbeelding Fuse combinaison switch 20 - 800 A | Hager Belgium

      Fuse combinaison switch 20 - 800 A

      Korte handleiding eindgebruiker International 2017-06-19

      PDF
      2,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HFD316 - Veilighedenlastscheider, 3-polig, 160A, NH00
      HFD316
      Veilighedenlastscheider, 3-polig, 160A, NH00
    • 2
      HFD340 - Veilighedenlastscheider, 3-polig, 400A, NH2
      HFD340
      Veilighedenlastscheider, 3-polig, 400A, NH2
    • 3
      HFD363 - Veilighedenlastscheider, 3-polig, 630A, NH3
      HFD363
      Veilighedenlastscheider, 3-polig, 630A, NH3
    • 4
      HFD416 - Veilighedenlastscheider, 4-polig, 160A, NH00
      HFD416
      Veilighedenlastscheider, 4-polig, 160A, NH00
    • 5
      HFD425 - Veilighedenlastscheider, 4-polig, 250A, NH1
      HFD425
      Veilighedenlastscheider, 4-polig, 250A, NH1

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België