The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZC002
    EAN-nummer
    3250613362546
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars

    Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440 HZC002

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440

    HZC002

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZC002
    PDF
    RoHS report HZC002
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZC002 | Hager Belgium

      Afbeelding HZC002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZC002 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZC002

      Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice poignée pour commande rotative | Hager Belgium

      notice poignée pour commande rotative

      Installatiehandleiding International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI416 -
      HZI416
    • 2
      HZ157 - Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
      HZ157
      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
    • 3
      HZC201 - Klembeschermer voor schakelaar 3P 125/160A
      HZC201
      Klembeschermer voor schakelaar 3P 125/160A
    • 4
      HZC114 - Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
      HZC114
      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
    • 5
      HZ036 - Schermschot voor schakelaar 3P 800A
      HZ036
      Schermschot voor schakelaar 3P 800A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België