The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZ043
    EAN-nummer
    3250613360436
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars

    Schermschot voor schakelaar 4P 125/160A HZ043

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Schermschot voor schakelaar 4P 125/160A

    HZ043

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ043
    PDF
    RoHS report HZ043
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZ043 | Hager Belgium

      Afbeelding HZ043

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ043 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZ043

      Schermschot voor schakelaar 4P 125/160A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06

      PDF
      102,72 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI416 -
      HZI416
    • 2
      HZ157 - Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
      HZ157
      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
    • 3
      HZC201 - Klembeschermer voor schakelaar 3P 125/160A
      HZC201
      Klembeschermer voor schakelaar 3P 125/160A
    • 4
      HZC114 - Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
      HZC114
      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
    • 5
      HZ036 - Schermschot voor schakelaar 3P 800A
      HZ036
      Schermschot voor schakelaar 3P 800A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België