The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZF302
    EAN-nummer
    3250613362744
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars

    Hulpcontact veilighedenlastscheider, 63-630 A, 1 verbreek HZF302

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Hulpcontact veilighedenlastscheider, 63-630 A, 1 verbreek

    HZF302

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Vooraan
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1 verbreek
    Afme­tingen
    • Hoogte
      10 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      35 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZF302
    PDF
    RoHS report HZF302
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZF302 | Hager Belgium

      Afbeelding HZF302

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZF302 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZF302

      Hulpcontact veilighedenlastscheider, 63-630 A, 1 verbreek

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZF104 - Verlengas HFD 630A, 320mm
      HZF104
      Verlengas HFD 630A, 320mm
    • 2
      HZF203 - Afschermkap veilighedenlastscheider, 100-160 A, 4 polig
      HZF203
      Afschermkap veilighedenlastscheider, 100-160 A, 4 polig
    • 3
      HZF207 - Afschermkap veilighedenlastscheider 630 A, 4 polig
      HZF207
      Afschermkap veilighedenlastscheider 630 A, 4 polig
    • 4
      HZI400 - Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 63-125 A
      HZI400
      Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 63-125 A
    • 5
      HZI413 - Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 630A
      HZI413
      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 630A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België