The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZI411
    EAN-nummer
    3250613363604
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars

    Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 250A HZI411

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 250A

    HZI411

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZI411
    PDF
    RoHS report HZI411
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZI411 | Hager Belgium

      Afbeelding HZI411

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZI411 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZI411

      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 250A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI416 -
      HZI416
    • 2
      HZ157 - Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
      HZ157
      Doorverbindingsbruggen omschakelaar 250 A (4 stuks)
    • 3
      HZC201 - Klembeschermer voor schakelaar 3P 125/160A
      HZC201
      Klembeschermer voor schakelaar 3P 125/160A
    • 4
      HZC114 - Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
      HZC114
      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV
    • 5
      HZ036 - Schermschot voor schakelaar 3P 800A
      HZ036
      Schermschot voor schakelaar 3P 800A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België