The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Scha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • HA362
    EAN-nummer
    3250613119683
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars met draai­be­die­ning

    Lastscheider 3-polig 1250 A blokvorm HA362

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Lastscheider 3-polig 1250 A blokvorm

    HA362

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afschermkap
    • Hulp­con­tact
    • Scha­ke­laaras
    • Draai­be­die­ning
    • HZ037

      Schermschot voor schakelaar 3P 1250A

      € 0,00  / *
    • HZ023

      Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A

      € 0,00  / *
    • HZC106

      As lastscheider HA360-466, lengte 320 mm

      € 0,00  / *
    • HZC105

      As lastscheider HA360-466, lengte 200 mm

      € 0,00  / *
    • HZC003

      Draaibediening lastscheider HA360-464; veilighedenlastscheider HFD363-463

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      1250 A
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw IEC60947
      50 kA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      1250 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      1250 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      1250 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie A
      1250 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie B
      1250 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23 cate­gorie A
      1000 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23 cate­gorie B
      1000 A
    • Nomi­naal kortsluit­ver­mogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3
      66 kA
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw 1 s IEC60947
      50 kA
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Lange draai­greep
    • Appa­raat­type
      Vaste inbouw
    • Pool­type
      3P
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP00
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      4x 185 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      4x 185 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      12000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      85 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      255 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      822000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      562000 W
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • Is omkeer­scha­ke­laar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofd­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als onder­houds/wer­kings­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veiligheids­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als lastscheider
      Ja
    Uitrus­ting
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      40 - 45 NM

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA362
    PDF
    RoHS report HA362
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HA362 | Hager Belgium

      Afbeelding HA362

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HA362 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HA362

      Lastscheider 3-polig 1250 A blokvorm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager Belgium

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAE416 - Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV
      HAE416
      Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV
    • 2
      HA464 - Lastscheider 4-polig 1600 A blokvorm
      HA464
      Lastscheider 4-polig 1600 A blokvorm
    • 3
      HA462 - Lastscheider 4-polig 1250 A blokvorm
      HA462
      Lastscheider 4-polig 1250 A blokvorm
    • 4
      HAB404 - Lastscheider 4-polig 40 A modulair M1
      HAB404
      Lastscheider 4-polig 40 A modulair M1
    • 5
      HAC408 - Lastscheider 4-polig 80 A modulair M2
      HAC408
      Lastscheider 4-polig 80 A modulair M2

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België