Schermschot voor schakelaar 3P 1250 A • HZ037 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
  • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
  • HZ037

Schermschot voor schakelaar 3P 1250A

HZ037

  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Schermschot voor schakelaar 3P 1250A HZ037

EAN-nummer
3250613360375
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration HZ037 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZ037 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HZ037 | Hager Belgium

    Afbeelding HZ037

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HZ023 - Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A
    HZ023
    Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A
  • 2
    HZC002 - Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440
    HZC002
    Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440
  • 3
    HZC003 - Draaibediening lastscheider HA360-464; veilighedenlastscheider HFD363-463
    HZC003
    Draaibediening lastscheider HA360-464; veilighedenlastscheider HFD363-463
  • 4
    HZC010 - Draaibediening lastscheider HA, M1-2
    HZC010
    Draaibediening lastscheider HA, M1-2
  • 5
    HZC101 - As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm
    HZC101
    As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België