The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZ023
    EAN-nummer
    3250613360238
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars

    Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A HZ023

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A

    HZ023

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Vooraan
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Faston-­klem
    • Soort contact
      1x wissel
    Afme­tingen
    • Hoogte
      24 mm
    • Breedte
      95 mm
    • Diepte
      124 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ023
    PDF
    RoHS report HZ023
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZ023 | Hager Belgium

      Afbeelding HZ023

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ023 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZ023

      Hulpcontact 2x 1 maak + verbreek lastscheider blokuitvoering 125-630 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Contact auxiliaire HAxxxxA | Hager Belgium

      Contact auxiliaire HAxxxxA

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB 2019-01-21

      PDF
      125,98 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HZI400 - Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 63-125 A
      HZI400
      Doorverbindingsrail 2 x 4-polig 63-125 A
    • 2
      HZC010 - Draaibediening lastscheider HA, M1-2
      HZC010
      Draaibediening lastscheider HA, M1-2
    • 3
      HZC205 - Klembeschermer voor schakelaar 3P 400/630A
      HZC205
      Klembeschermer voor schakelaar 3P 400/630A
    • 4
      HZI410 - Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 125/160A
      HZI410
      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 125/160A
    • 5
      HZI415 -
      HZI415

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België