The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • gamma
    • GD113U
    De Hager verdeelkast gamma GD113U zonder deur is een compacte opbouwverdeelkast voor residentiële toepassingen tot 63 A. Met 1 DIN-rail en 1 rij biedt hij plaats aan 13 modulen. Individueel wegneembare DIN-rail. Meegeleverde koppelstukjes. Kunststof RAL9010 behuizing, IP30 en IK05 voor betrouwbare bescherming. Afmetingen 250×250×103 mm. Ideaal voor een nette, efficiënte installatie.
    EAN-nummer
    3250612845439
    Verpakking
    1 Stuk
    • gamma

    Elektiriciteitskast gamma 1 rij, 13 modules, zonder deur, 250x250x103 mm GD113U

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Elektiriciteitskast gamma 1 rij, 13 modules, zonder deur, 250x250x103 mm

    GD113U

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afdek­strook 2 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
    • Instal­la­tie­goot 3 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afdek­strook
    • Docu­ment­houder
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Instal­la­tie­goot
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • P012

      Afdekplaat 12MOD.

      € 0,00  / *
    • JP014

      Afdekstrook 13 M.

      € 0,00  / *
    • GZ06A

      Verdelerkaarthouder A5-formaat (10 houders + 10 groepenkaarten)

      € 0,00  / *
    • GP113P

      Volle deur voor verdeelkast gamma GD113U

      € 0,00  / *
    • GP113T

      Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD113U

      € 0,00  / *
    • JK113B20

      Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2m helder wit

      € 0,00  / *
    • JK113B26

      Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2, 6m helder wit

      € 0,00  / *
    • JK113B13

      Verdeelkanaal JK l. 1, 3m - 250mm

      € 0,00  / *
    • GZ30A

      Dwarsstuk voor Gamma

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal rijen
      1
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Ja
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      13
    Afme­tingen
    • Hoogte
      250 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      103 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      13
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      0
    • Aantal sloten
      0
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD113U
    PDF
    RoHS report GD113U
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GD113U | Hager Belgium

      Afbeelding GD113U

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GD113U | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GD113U

      verdeelkast gamma 1R. 13MOD. - zonder deur

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-07-13 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Afbeelding Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Afbeelding Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Afbeelding Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Afbeelding Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Afbeelding Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Afbeelding Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,21 MB
      Afbeelding Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,24 MB
      Afbeelding Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GP113T - Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD113U 250x250 mm IP40 kunststof
      GP113T
      Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD113U
    • 2
      GP313P - Volle deur voor verdeelkast gamma GD313U
      GP313P
      Volle deur voor verdeelkast gamma GD313U
    • 3
      GP213P - Volle deur voor verdeelkast gamma GD213U 375x250mm IP40 kunststof RAL9010
      GP213P
      Volle deur voor verdeelkast gamma GD213U
    • 4
      GZ30A - Dwarsstuk voor Gamma
      GZ30A
      Dwarsstuk voor Gamma
    • 5
      GP313T - Doorzichtige deur voor verdeelkast gamma GD313U 250x500 mm IP40 kunststof
      GP313T
      Doorzichtige deur voor verdeelkast GD313U

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België