Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Sluitsysteem 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte250 mm
-
Breedte250 mm
Deksel, deur
-
Deuris transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeurstop
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-kleur9010
-
KleurHelderwit
-
ProductkleurHelderwit
-
MateriaalKunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Architectuur
-
Positie kastdeurLinks, Rechts
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Type slotKlikslot
Uitrusting
-
Aantal sleutels1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GP113P
Volle deur voor verdeelkast gamma GD113U
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Meer documentatie