Dwarsstuk voor Gamma GZ30A
EAN-nummer
3250613061258
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Insteekklem 18 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte195 mm
-
Diepte42 mm
Materiaal
-
KleurDiepzwart
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-04-26
PDF100,30 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Conformiteitsverklaring International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Meer documentatie