Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1400 x 800 x 205 mm FP93QS

EAN-nummer
3250612671328
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel 2 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 7 producten beschikbaar
  • Basis­ele­ment 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 11 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1400 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    205 mm
  • Dikte zijwand
    1 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Staaf­slot, Zonder slot
  • Slag­vastheid IK
    IK09
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    6
  • Aantal rijen
    9
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    250 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja