The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais
    • ESC440S
    De Hager ESC440S 40A, 4NO, 230V stille contactor. Contactoren zijn essentiële componenten voor het aansturen van stroomkringen, met name die voor verwarmings-, verlichtings- en ventilatiesystemen. Ze worden ook aanbevolen voor gebruik met energiebeheer- en regelapparatuur. Stille uitvoeringen worden aanbevolen voor gebouwen waar een stille werking vereist is.
    EAN-nummer
    3250612400409
    Verpakking
    4 Stukken
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais

    Contactor geruisloos 4x40A 230V 4NO 3M. ESC440S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Contactor geruisloos 4x40A 230V 4NO 3M.

    ESC440S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Soort contact
      4 maak
    • Aantal contacten
      4
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 16 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 25 mm²
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Aanvaard­bare nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC3
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      100000
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      30000
    Teksten
    • Veiligheidstip
      Geruis­arme magneetscha­ke­laars zijn niet geschikt voor inten­sief gebruik (24/7 inge­scha­keld) en in derge­lijke gevallen moeten indu­striële magneetscha­ke­laars worden gebruikt.
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      17,30 W
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      5,20 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
      Nee
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Ja
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440S
    PDF
    RoHS report ESC440S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ESC440S | Hager Belgium

      Afbeelding ESC440S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ESC440S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ESC440S

      Magneetschakelaar 40A, 4 maakcontacten, geruisarm, 230V

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ERC427 - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
      ERC427
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
    • 2
      EUC100 - Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
      EUC100
      Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
    • 3
      EUD100 - Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
      EUD100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
    • 4
      ESC463 - Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V
      ESC463
      Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V
    • 5
      ETC325 - Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 3 maakcontacten, eco, 230V
      ETC325
      Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 3 maakcontacten, eco, 230V

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België