The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais
    • EUP100
    EAN-nummer
    3250615600561
    Verpakking
    1 Stuk
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais

    Controlerelais fasebewaking, (-volgorde,-uitval,-asymmetrie) 3P(N), 1W EUP100

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Controlerelais fasebewaking, (-volgorde,-uitval,-asymmetrie) 3P(N), 1W

    EUP100

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      87 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      65 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUP100
    PDF
    RoHS report EUP100
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EUP100 | Hager Belgium

      Afbeelding EUP100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EUP100 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EUP100

      Controlerelais fasebewaking, (-volgorde,-uitval,-asymmetrie) 3P(N), 1W

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04

      PDF
      658,96 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26

      PDF
      518,32 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-04-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-04-04

      PDF
      376,08 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-15

      PDF
      315,50 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-15

      PDF
      270,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ERC427 - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
      ERC427
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz
    • 2
      EUC100 - Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
      EUC100
      Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
    • 3
      EUD100 - Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
      EUD100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
    • 4
      ESC463 - Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V
      ESC463
      Magneetschakelaar 63A, 4 maakcontacten, 230V
    • 5
      ETC325 - Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 3 maakcontacten, eco, 230V
      ETC325
      Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 3 maakcontacten, eco, 230V

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België