The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais
    • EUM100
    EAN-nummer
    3250615600547
    Verpakking
    1 Stuk
    • Relais, contac­toren en voor­rangs­re­lais

    Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W EUM100

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W

    EUM100

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Afscha­ke­ling
    • Max. toege­stane vertra­gings­tijd
      10 s
    Afme­tingen
    • Hoogte
      87 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      65 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EUM100
    PDF
    RoHS report EUM100
    PDF
    PEP-document International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EUM100 | Hager Belgium

      Afbeelding EUM100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EUM100 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EUM100

      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      297,94 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26

      PDF
      601,83 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-04-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-04-04

      PDF
      433,56 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-15

      PDF
      270,31 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-15

      PDF
      315,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ESC440S - Contactor geruisloos 4x40A 230V 4NO 3M.
      ESC440S
      Magneetschakelaar 40A, 4 maakcontacten, geruisarm, 230V
    • 2
      ESC225S - Contactor geruisloos 2x25A 230V 2NO 1M.
      ESC225S
      Magneetschakelaar 25A, 2 maakcontacten, geruisarm, eco, 230V
    • 3
      ETC425 - Contactor D/N 4x25A 230V 4NO 2M.
      ETC425
      Magneetschakelaar 25A met handbediening + auto reset, 4 maakcontacten, eco, 230V
    • 4
      ETC225S - Contactor D/N geruisloos 2x25A 230V 2NO 1M.
      ETC225S
      Magneetschakelaar 25A met handbed. + autoreset, 2 maakcont, geruisarm, eco, 230V
    • 5
      ERD225 - Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 24 V AC 50Hz
      ERD225
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, 24 V AC 50Hz

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België