The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Afstands­scha­ke­laars
    • EPN513
    De teleruptor EPN513 Hager 1F 24V 16A 1-module maakt efficiënte aansturing van een belasting mogelijk vanuit meerdere aansturingspunten. Het betrouwbare ontwerp garandeert een eenvoudige en duurzame installatie.
    EAN-nummer
    3250612369584
    Verpakking
    1 Stuk
    • Afstands­scha­ke­laars

    Teleruptor 16A 24V AC 1NO 1M. EPN513

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Teleruptor 16A 24V AC 1NO 1M.

    EPN513

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact
    • EPN053

      Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais

      € 0,00  / *
    • EPN052

      Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

      € 0,00  / *
    • EPN051

      Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

      € 0,00  / *
    • EPN050

      Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Ruststroom
      6 mA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1 maak
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    • Aantal contacten
      1
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning AC
      24 - 24 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      12 - 12 V
    • Stuurs­pan­ning 2
      12 - 12 V
    • Stuurs­pan­ning 1
      24 - 24 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      250 - 250 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,20 W
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      25 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      63 mm
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      800 VA
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      900 VA
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EPN513
    PDF
    RoHS report EPN513
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EPN513 | Hager Belgium

      Afbeelding EPN513

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EPN513 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EPN513

      Impulsrelais 16 A, 1 maak, 24 V AC

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EPN052 - Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais
      EPN052
      Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais
    • 2
      EPN525 - Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC
      EPN525
      Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC
    • 3
      EPN526 - Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
      EPN526
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
    • 4
      EPN053 - Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais
      EPN053
      Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais
    • 5
      EPN540 - Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC
      EPN540
      Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België