The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Afstands­scha­ke­laars
    • EPN051
    EAN-nummer
    3250612360550
    Verpakking
    1 Stuk
    • Afstands­scha­ke­laars

    Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais EPN051

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

    EPN051

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      2 A
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0,50
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    • Soort contact
      1 verbreek + 1 maak
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,10 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      8,75 mm
    • Diepte
      58 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EPN051
    PDF
    RoHS report EPN051
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EPN051 | Hager Belgium

      Afbeelding EPN051

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EPN051 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EPN051

      Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Belgium

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Installatiehandleiding da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EPN052 - Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais
      EPN052
      Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais
    • 2
      EPN525 - Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC
      EPN525
      Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC
    • 3
      EPN526 - Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
      EPN526
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
    • 4
      EPN053 - Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais
      EPN053
      Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais
    • 5
      EPN540 - Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC
      EPN540
      Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België