The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Afstands­scha­ke­laars
    • EPN050
    EAN-nummer
    3250612360543
    Verpakking
    1 Stuk
    • Afstands­scha­ke­laars

    Centrale besturing in/uit voor impulsrelais EPN050

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

    EPN050

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      1 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0,50
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,10 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      8,90 mm
    • Diepte
      58 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EPN050
    PDF
    RoHS report EPN050
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EPN050 | Hager Belgium

      Afbeelding EPN050

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EPN050 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EPN050

      Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager Belgium

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Installatiehandleiding da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EPN052 - Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais
      EPN052
      Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais
    • 2
      EPN525 - Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC
      EPN525
      Impulsrelais 16 A, 2 maak + 2 verbreek, 230 V AC
    • 3
      EPN526 - Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
      EPN526
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
    • 4
      EPN053 - Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais
      EPN053
      Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais
    • 5
      EPN540 - Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC
      EPN540
      Impulsrelais 16 A, 4 maak, 230 V AC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België