The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EPN511
    EAN-nummer
    3250612369607
    Verpakking
    1 Stuk

    Impulsrelais 1 maak 16A 12V EPN511

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    EPN521

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Impulsrelais 1 maak 16A 12V

    EPN511

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact
    • EPN053

      Wisselcontact voor EPNx- impulsrelais

      € 0,00  / *
    • EPN052

      Centrale besturing groepen EPNx-impulsrelais

      € 0,00  / *
    • EPN051

      Hulpcontact voor EPNx-impulsrelais

      € 0,00  / *
    • EPN050

      Centrale besturing in/uit voor impulsrelais

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Ruststroom
      6 mA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1 maak
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 10 mm²
    • Aantal contacten
      1
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning AC
      12 - 12 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    • Stuurs­pan­ning 1
      12 - 12 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      250 - 250 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,20 W
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      25 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      63 mm
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      800 VA
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      900 VA
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EPN511
    PDF
    RoHS report EPN511
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EPN511 | Hager Belgium

      Afbeelding EPN511

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EPN511 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EPN511

      Impulsrelais 1 maak 16A 12V

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België