The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
    • EE871
    EAN-nummer
    3250612258710
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)

    Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet EE871

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

    EE871

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE856

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

      € 0,00  / *
    • EE806

      Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • EE856

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      220 - 220
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 30 Min
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      91 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      2 - 4 m
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7016
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Als los appa­raat, hoofd­ap­pa­raat of uitbrei­ding te gebruiken
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inscha­kelen of impuls­bedrijf
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE871
    PDF
    Hager RoHS report EE871
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE871 | Hager Belgium

      Afbeelding EE871

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE871 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE871

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Belgium

      Détecteur de mouvement confort 220° 360°

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      2,98 MB
      Afbeelding Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Belgium

      Détecteur de mouvement confort 220° 360°

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      2,98 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Belgium

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85320100 - Slave module 3-draads voor bew.meld.
      85320100
      Slave module 3-draads voor bew.meld.
    • 2
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 3
      85341231 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85341231
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
    • 4
      EE840 - Bewegingsmelder Basic PIR 360°, wit
      EE840
      Bewegingsmelder Basic PIR 360°, wit
    • 5
      85341182 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85341182
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België