The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • EE856
    EAN-nummer
    3250612258567
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toon meer

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet EE856

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

    EE856

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Bewe­gings­sen­sor/aan­we­zigheids­melder compleet 3 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Bewe­gings­sen­sor/aan­we­zigheids­melder compleet
    • EE871

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

      € 0,00  / *
    • EE861

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, antraciet

      € 0,00  / *
    • EE841

      Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • EE871

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

      € 0,00  / *
    • EE861

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, antraciet

      € 0,00  / *
    • EE841

      Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet

      € 0,00  / *
    • TRE501

      RF-bewegingsmelder met batterijen antraciet Quicklink Knx

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage aan bijv. hoeken van gebouwen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EE856
    PDF
    RoHS report EE856
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE856 | Hager Belgium

      Afbeelding EE856

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE856 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE856

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgium

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgium

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Belgium

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Afbeelding Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Belgium

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80262170 - KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      80262170
      KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
    • 2
      80960452 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B wit glz.
      80960452
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B wit glz.
    • 3
      80960475 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
      80960475
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
    • 4
      80960479 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 polarwit
      80960479
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 polarwit
    • 5
      80960429 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
      80960429
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België