The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Mini­zuilen
    • DAP806509016
    EAN-nummer
    4012740015851
    Verpakking
    1 Stuk
    • Mini­zuilen

    DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit DAP806509016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit

    DAP806509016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      65 mm
    • Breedte
      98 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      0,65 - 0,65 m
    • Aanpas­sing van de hoogte
      0
    • Binnen­door­snede
      5400 - 5400 mm²
    • Vorm van de zuil
      Recht­hoekig
    • Deksel­breedte
      80 mm
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    Uitrus­ting
    • Verstel­baar
      Nee
    • Is draag­baar
      Nee
    Kabel
    • Positie kabe­l­in­voer
      Onder
    Instal­la­tie, montage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Nee
    • Geschikt voor bodem­mon­tage
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Confi­gu­ratie
    • Aantal zijden voor instal­latie
      Enkel­zijdig

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    REACH declaration DAP806509016
    PDF
    RoHS report DAP806509016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAP806509016 | Hager Belgium

      Afbeelding DAP806509016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAP806509016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad DAP806509016

      DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, verkeerswit

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,13 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRAP08029016 - Deksel in alu voor installatiekanalen BRAP, RAL9016
      BRAP08029016
      Deksel in alu voor installatiekanalen BRAP, RAL9016
    • 2
      BRAP0802ELN - Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP
      BRAP0802ELN
      Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP
    • 3
      L4770 - Steun voor verticale montage 45x45 mm
      L4770
      Steun voor verticale montage 45x45 mm
    • 4
      DAP2456509016 - Dubbel zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016
      DAP2456509016
      Dubbel zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016
    • 5
      DAP456509016 - Zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016
      DAP456509016
      Zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België