Socle de goulotte de fixation frontale BRS 68X170mm couvercle 80mm en acier blanc BRS6517019016
Ook verkrijgbaar in
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek 2 producten beschikbaar -
Binnenhoek 2 producten beschikbaar -
Buitenhoek 2 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Afdekking voor binnenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte170 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede10240 - 10240 mm²
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20,00 mm
-
breedte deur 30,00 mm
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)29
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)42
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, 45 mm
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalStaal
-
OppervlaktebehandelingPoedercoating
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KabelgootverbindingKoppelingen als afzonderlijke referentie
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRS6517019016
Sokkel voor installatiekanaal in staal 65x170 mm, RAL 9016
PDF -
Gereedschap
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,64 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1,17 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,35 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB