The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Universele kabel­goten
    • BRS0802I9016
    EAN-nummer
    4012740994279
    Verpakking
    1 Stuk
    • Universele kabel­goten

    BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, helderwit BRS0802I9016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, helderwit

    BRS0802I9016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Lengte
      80 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • Gere­la­teerde Series
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802I9016
    PDF
    RoHS report BRS0802I9016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BRS0802I9016 | Hager Belgium

      Afbeelding BRS0802I9016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS0802I9016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BRS0802I9016

      BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, helderwit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G1612 - Scheidingsschot, kunststof
      G1612
      Scheidingsschot, kunststof
    • 2
      TWS70VERZ - Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
      TWS70VERZ
      Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
    • 3
      BRS651009 - BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
      BRS651009
      BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
    • 4
      BRS651309 - BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt
      BRS651309
      BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt
    • 5
      BRS651709 - BRS, koppelset voor goot 65x170 mm, verzinkt
      BRS651709
      BRS, koppelset voor goot 65x170 mm, verzinkt

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België