SOK INST KAN IN PC/ABS 65X100 MM HAL-VR • BRHP6510019016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Universele kabel­goten
  • BRHP6510019016
  • Kabel­goten

Sokkel voor installatiekanaal in PC/ABS 65x100 mm, RAL 9016 halogeenvrij BRHP6510019016

EAN-nummer
4012740014540
Verpakking
8 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Sokkel voor installatiekanaal in PC/ABS 65x100 mm, RAL 9016 halogeenvrij

BRHP6510019016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
BRHP08029016
BRHP08029016
Deksel voor installatiekanalen BRHP, RAL 9016 halogeenvij
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren

  • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
  • Wandrozet 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Eind­plaat
  • Binnen­hoek
  • Buiten­hoek
  • Vlakke hoek
  • Wandrozet
  • BRP6510069016

    Eindstuk voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BRP651004H9016

    Binnenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BRP651003H9016

    Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BRP651005H9016

    Vlakke hoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BRP65100W9016

    Wandafsluitplaat voor BRP/BRHP651001, RAL 9016

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    65 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Lengte
    2000 mm
Deksel, deur
  • Aantal deksels
    1
  • breedte deur 1
    80 mm
  • Deur 2
    0
  • breedte deur 3
    0
Compa­ti­bi­li­teit
  • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
    Stan­daard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Instal­la­tie, montage
  • Bodem­perfo­ratie
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
Connec­ti­vi­teit
  • Kabel­goot­ver­bin­ding
    Zonder koppe­ling
Uitrus­ting
  • Met kabel­hou­ders
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration BRHP6510019016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRHP6510019016 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BRHP6510019016 | Hager Belgium

    Afbeelding BRHP6510019016

  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BRAP6510019016 - Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x100 mm
    BRAP6510019016
    Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x100 mm
  • 2
    BRAP651001ELN - Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm
    BRAP651001ELN
    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm
  • 3
    BRAP6513019016 - Osnova kanala, BRAP, aluminij, 65x130 mm, prometna bijela
    BRAP6513019016
    tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały
  • 4
    BRAP651301ELN - Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm
    BRAP651301ELN
    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm
  • 5
    BRAP6517019016 - Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm
    BRAP6517019016
    Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België