The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • BA7A40030
    EAN-nummer
    4012740212564
    Verpakking
    40 meter
    • Bedra­dings­ka­nalen

    Bedradingskanaal BA7A 40*30mm, grijs BA7A40030

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bedradingskanaal BA7A 40*30mm, grijs

    BA7A40030

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Draad­klem bedra­dings­ka­naal 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Draad­klem bedra­dings­ka­naal
    • BA7CLIP

      Universele clip voor kanaal BA7/HA7

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      6 mm
    • Sleuf­breedte
      6,50 mm
    • Binnen­door­snede
      669 - 669 mm²
    Uitrus­ting
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Archi­tec­tuur
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Elek­tri­sche Stroom
    • Lekstroom­vast
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA7A40030
    PDF
    RoHS report BA7A40030
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BA7A40030 | Hager Belgium

      Afbeelding BA7A40030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA7A40030 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BA7A40030

      Bedradingskanaal BA7A 40*30mm, grijs

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding Step Model BA7A40030 | Hager Belgium

      Step Model BA7A40030

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      807,90 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Technische fiche de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA70802 - BA7, deksel voor kanaal 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
      BA70802
      BA7, deksel voor kanaal 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    • 2
      BA740040 - BA7 kabelgoot in PVC 40x40mm grijs
      BA740040
      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x40 mm, grijs
    • 3
      BA70252K - BA7, deksel voor kanaal 25x25 mm, grijs
      BA70252K
      BA7, deksel voor kanaal 25x25 mm, grijs
    • 4
      BA740025BL - BA7, bedradingskanaal + deksel 40x25 mm, blauw
      BA740025BL
      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x25 mm, blauw
    • 5
      BA780040 - kabelgoot in PVC BA7 80x40mm grijs
      BA780040
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België