The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • BA740025BL
    EAN-nummer
    4012740878791
    Verpakking
    48 meter
    • Bedra­dings­ka­nalen

    BA7, bedradingskanaal + deksel 40x25 mm, blauw BA740025BL

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    BA7, bedradingskanaal + deksel 40x25 mm, blauw

    BA740025BL

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      25 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      6 mm
    • Sleuf­breedte
      6,50 mm
    • Binnen­door­snede
      605 - 605 mm²
    Uitrus­ting
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Blauw
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baarheids­klasse volgens UL94
      V0
    Veiligheid
    • Brand­be­vei­li­gings­klasse
      M1
    Archi­tec­tuur
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Elek­tri­sche Stroom
    • Lekstroom­vast
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA740025BL
    PDF
    RoHS report BA740025BL
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BA740025BL | Hager Belgium

      Afbeelding BA740025BL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA740025BL | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BA740025BL

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x25 mm, blauw

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA760120 - BA7, bedradingskanaal + deksel 60x120 mm, grijs
      BA760120
      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x120 mm, grijs
    • 2
      BA780040 - kabelgoot in PVC BA7 80x40mm grijs
      BA780040
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
    • 3
      BA760100 - BA7 kabelgoot in PVC 60x100mm grijs
      BA760100
      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x100 mm, grijs
    • 4
      BA70402K - BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs
      BA70402K
      BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs
    • 5
      BA780100 - BA7 kabelgoot in PVC 80x100mm grijs
      BA780100
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België