Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang 5035
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (18)Toebehoren
-
Verlichtingselement 9 producten beschikbaar -
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Impulsstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
BedieningselementDubbele toets
-
Aantal polen1
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte41,60 mm
-
Inbouwdiepte32,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Aantal toetsen2
-
Type drukknopSerie drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
-
Type connector/stekkerQuickconnect
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK07
-
Heeft tekstveldNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 5035
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
PDF -
Productinformatie
declaration of conformity for switches Belgium
Productinformatie fr-BE, nl-BE 2026-01-28
PDF267,34 kB -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB