Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat 457209
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (11)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerLuidspreker-aansluiting
-
Leidingdoorsnede10 - 10 mm²
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlemmontage, Schroefaansluiting
Uitrusting
-
AfgeschermdNee
-
Met stofbeschermingNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
Spanning
-
Nominale spanning60 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 457209
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Meer documentatie