Centrd. met dubbele RJ-uitsparing, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 10338919
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerTAE
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte12 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10338919
Centrd. met dubbele RJ-uitsparing, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Meer documentatie