The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 4470
    EAN-nummer
    4011334029151
    Verpakking
    10 Stukken

    Kabeluitgang 4470

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDF4400

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabeluitgang

    4470

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (11)
    Previous
    Previous
    10191909
    10191909
    Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10191606
    10191606
    Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10191404
    10191404
    Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10198989
    10198989
    Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10198982
    10198982
    Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    10196089
    10196089
    Centrd. kabeluitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Reser­ve­on­der­delen 1 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 10191909

      Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 10191606

      Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

      € 0,00  / *
    • 10191404

      Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, alulook

      € 0,00  / *
    • 10198989

      Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • 10198982

      Centrd. kabeluitgang, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      € 0,00  / *
    • 10196089

      Centrd. kabeluitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

      € 0,00  / *
    • 10196086

      Centrd. kabeluitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

      € 0,00  / *
    • 10057009

      Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, polarwit

      € 0,00  / *
    • 10057006

      Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, antraciet

      € 0,00  / *
    • 10057003

      Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, aluminium

      € 0,00  / *
    • 10057004

      Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, edelstaal

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Reser­ve­on­der­delen
    • WDA3481

      Verlengingsklauw

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage, Schroef­aan­slui­ting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      44,40 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 4470
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 4470 | Hager Belgium

      Afbeelding 4470

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 4470 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 4470

      Kabeluitgang

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België