The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 294410
    EAN-nummer
    4011334510109
    Verpakking
    1 Stuk

    Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930, pw 294410

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    WTN4011WG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930, pw

    294410

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Dimmer 1 producten beschikbaar
    • Elek­tri­sche toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor verlich­ting 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Dimmer
    • Elek­tri­sche toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor verlich­ting
    • WTN4041WG

      Bijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, polarwit

      € 0,00  / *
    • WDN9021

      LED compensatiemodule

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    Afme­tingen
    • Diameter as
      4 mm
    • Inbouw­diepte
      24 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      45 mm
    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk- en draai­scha­ke­laar
    Verlich­ting
    • Dimbare 230 V LED-lamp
      3 - 100 W
    Aanslui­ting
    • Leiding­door­snede
      0,5 - 4,0 mm²
    Teksten
    • Dimprin­cipe
      Fase-aan­snij­ding/-af­snij­ding of led-­fa­se­aan­snij­ding naar soort belas­ting, zelfle­rend
    • Zeke­ring
      Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Span­ning
      Span­nings­con­trole zonder uitbouw moge­lijk
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Bijpos­t-­in­gang
      Met bijpos­t­in­gang voor druk­knop (maak­con­tact) met eenvlaks­be­die­ning, Met ingang voor bijpos­t­ele­ment voor universele draai­dimmer
    • Bedie­ning en controle
      Geen Blue­toot­h-in­terface
    Uitrus­ting
    • Ingang voor neven­unit
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 294410
    PDF
    RoHS report 294410
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 294410 | Hager Belgium

      Afbeelding 294410

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 294410 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 294410

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930, pw

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04) | Hager Belgium

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      544,40 kB
      Afbeelding Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (NL, 2019-04) | Hager Belgium

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (NL, 2019-04)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      544,08 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België