The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Lichtstu­ring - Berker S.1
    • 14357004
    EAN-nummer
    4011334282105
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker S.1

    Wip 2-v, berker K.1/K.5, edelstaal 14357004

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip 2-v, berker K.1/K.5, edelstaal

    14357004

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (5)
    Previous
    Previous
    303808
    303808
    Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    503503
    503503
    Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    503808
    503808
    Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    5035
    5035
    Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 5 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 303808

      Dubbele wisselschak. gescheiden ingang

       0,00 €  / *
    • 503503

      Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

       0,00 €  / *
    • 503808

      Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang

       0,00 €  / *
    • 5035

      Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

       0,00 €  / *
    • 3035

      Serieschak.

       0,00 €  / *

    Referenced by

    • 303808

      Dubbele wisselschak. gescheiden ingang

       0,00 €  / *
    • 503503

      Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang

       0,00 €  / *
    • 503808

      Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang

       0,00 €  / *
    • 5035

      Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

       0,00 €  / *
    • 3035

      Serieschak.

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Dubbele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      RVS
    • RAL-­kleur
      9022
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Metaal, RVS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      25 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 14357004
    PDF
    Hager RoHS report 14357004
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 14357004 | Hager Belgium

      Afbeelding 14357004

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 14357004 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 14357004

      Wip 2-v, berker K.1/K.5, edelstaal

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16246089 - Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16246089
      Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 2
      14177103 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, aluminium
      14177103
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, aluminium
    • 3
      14177104 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
      14177104
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
    • 4
      14177106 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet
      14177106
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet
    • 5
      16246086 - Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16246086
      Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België