The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Lichtstu­ring - Berker S.1
    • 14177106
    EAN-nummer
    4011334297437
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker S.1

    Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet 14177106

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet

    14177106

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    3032
    3032
    Schak. 2-polig 10 AX
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 3032

      Schak. 2-polig 10 AX

       0,00 €  / *
    • 303212

      Schak. 2-polig 16 AX

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele toets
    Mate­riaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­kleur
      7021
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld, Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      25 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bruik­baar in hogere IP-be­scher­mings­klasse
      IP44 in combi­natie met afdichtset
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 14177106
    PDF
    Hager RoHS report 14177106
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 14177106 | Hager Belgium

      Afbeelding 14177106

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 14177106 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 14177106

      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16246086 - Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16246086
      Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 2
      14177104 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
      14177104
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
    • 3
      16246089 - Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16246089
      Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 4
      14177103 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, aluminium
      14177103
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, aluminium
    • 5
      16218982 - Wip met lens, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      16218982
      Wip met lens, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België