Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker K.1/K.5, edelstaal 14077004
EAN-nummer
4011334282044
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
4586
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerUAE/IAE (ISDN)
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte16,50 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-kleur9022
-
MateriaalMetaal, RVS
Teksten
-
EtiketteringZonder tekstveld
-
UitgangMet 45° schuine uitgang
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie