Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker K.1/K.5, polarwit 11827009
EAN-nummer
4011334268772
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerModulaire aansluiting
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte14 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Teksten
-
EtiketteringMet tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie