Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker K.1/K.5, polarwit 11707009
EAN-nummer
4011334267867
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerModulaire aansluiting
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte9 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Teksten
-
EtiketteringMet tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie