HD WCD 90°-AANSLUITING, PWIT, GLANS, K1 • 3315437009 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • Berker K.1
            • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker K.1
            • 3315437009
            3315437009 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
            3315437009 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit

            High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit

            3315437009

            3315437009 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
            3315437009 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit 3315437009

            EAN-nummer
            4011334330660
            Verpakking
            10 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Inbouw­kader 9 producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Inbouw­kader
            • 13137009

              Afdekraam 1-v, berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13237009

              Afdekraam 2-v vert. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13337009

              Afdekraam 3-v vert. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13437009

              Afdekraam 4-v vert. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13537009

              Afdekraam 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13637009

              Afdekraam 2-v hor. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13737009

              Afdekraam 3-v hor. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13837009

              Afdekraam 4-v hor. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • 13937009

              Afdekraam 5-v hor. berker K.1, polarwit glz.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Aanslui­ting
            • Type connec­tor/­stekker
              HDMI
            • Aantal aanslui­tingen
              1
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 85 Hz
            Mate­riaal
            • Kleur
              Polarwit
            • RAL-­kleur
              9010
            • Afwer­king opper­vlakte
              Glan­zend
            • Mate­riaal
              Metaal, Kunststof
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            Afme­tingen
            • Hoogte
              71 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Diepte
              28,30 mm
            • Inbouw­diepte inbouw­dozen
              18 mm
            • Inbouw­diepte
              41 mm
            Connec­ti­vi­teit
            • Aansluit­wijze
              Schroef­be­ves­ti­ging
            Uitrus­ting
            • Afge­schermd
              Ja
            • Met stof­be­scher­ming
              Nee
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP20
            • Slag­vastheid IK
              IK05
            • Gere­la­teerde Systeem
              Serie berker K.x
            Teksten

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,94 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding 3315437009 | Hager Belgium

              Afbeelding 3315437009

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgium

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

              Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgium

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

              Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
              Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgium

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

              Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgium

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

              Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
            • Technische bijlage (multiproducten)

              Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

              Maattekeningen Berker designseries

              PDF
              962,48 kB
              Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Belgium

              Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

              Technische informatie en toepassingen

              PDF
              754,40 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-06-20 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2023-06-20

              PDF
              267,76 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              260205 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
              260205
              USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
            • 2
              260209 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
              260209
              USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
            • 3
              260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
              260415
              USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
            • 4
              260419 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
              260419
              USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
            • 5
              457205 - Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
              457205
              Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België