The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Lichtstu­ring - Berker S.1
    • 11477009
    EAN-nummer
    4011334265467
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker S.1

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, polarwit 11477009

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, polarwit

    11477009

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Referenced by

    • 3966

      Trekschak. uit/wissel

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Trek­koord
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­kleur
      9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      26 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 11477009
    PDF
    Hager RoHS report 11477009
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 11477009 | Hager Belgium

      Afbeelding 11477009

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 11477009 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 11477009

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, polarwit

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of conformity

      dc24-1025

      PDF
      273,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      16246089 - Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16246089
      Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 2
      14177103 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, aluminium
      14177103
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, aluminium
    • 3
      14177104 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
      14177104
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
    • 4
      14177106 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet
      14177106
      Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet
    • 5
      16246086 - Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      16246086
      Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België