![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID XEV600
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 3 accessori disponibili
-
Controllo di carica 1 accessori disponibili
-
Cavo di ricarica 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Potenza per punto di carica7,40 kW
-
Carico collegato15 - 15 kW
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
-
Corrente nominale32 A
-
Numero di stazioni di ricarica2
-
Con gestione del caricoNo
-
Numero di prese domestiche2
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
-
Tipo di connettoreTipo 2; tipo 2
-
Larghezza355 mm
-
Lunghezza765 mm
-
Profondità202 mm
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Grado di protezione IPIP54
-
Resistenza agli urti IKIK10
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni de-DE 2017-02-06
PDF4,38 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF4,24 MBManuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF1,47 MBManuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF2,79 MBManuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF1,66 MBManuale di installazione de-DE 2017-06-09
PDF1,36 MBManuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10
PDF2,29 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF2,78 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF4,23 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,47 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,66 MBManuale di installazione en-GB 2017-06-09
PDF1,36 MB -
Strumento
Strumento International 2023-10-30
ZIP8,89 MB